Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology lasciano il magazzino completamente caricati.
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH
-
Modulo batteria
2908232
Modulo batteria, tecnologia agli ioni di litio, 24 V DC, 924 Wh, per temperature ambiente -25 °C ... 60 °C, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Lunga vita elettrica con tempi di copertura elevati
Installazione rapida grazie al rilevamento automatico dell'accumulo collegato e alla sostituzione senza utensili durante l'esercizio
Massima affidabilità, comunicazione continua con QUINT UPS, per un monitoraggio costante e una gestione intelligente
Disponibilità immediata, tutti i moduli batteria lasciano il nostro magazzino completamente carichi