Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine e nell'industria chimica, ma anche nella tecnologia impiantistica e nell'automazione in genere. Anche nel settore degli impianti per la produzione dell'energia la complessità dei processi sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.
Relè temporizzati della serie ETD sono disponibili per il controllo di cicli temporali nella tecnica di produzione e dei processi.
ETD-BL-2T-I-230
-
Relè temporizzato
2907713
Generatore di impulsi compatto con intervalli di impulso e di pausa impostabili (50 ms - 100 h), alimentatore a range esteso, con connessione a vite, 1 contatto di scambio
Dettagli prodotto
I vantaggi
Intervalli di tempo da alcuni millisecondi a più giorni
2 uscite di scambio libere da potenziale