PT-IQ-2X2-EX-24DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione
2801515
N. ELDAS®: 808400533

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per due circuiti di segnale Ex-i a potenziale zero a 2 fili. Tensione nominale: 24 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Monitoraggio preventivo tramite indicatore LED a 3 stadi
Integrazione della segnalazione di stato nel sistema di controllo dell'impianto tramite segnalazione remota collettiva
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Massima protezione per le applicazioni MCR grazie all'elevata capacità di dispersione