INFOBOX - Sistema di segnalazione dei guasti
1169323

L'infobox dispone di un numero di ingressi di segnalazione configurabile in modo personalizzato; la segnalazione avviene tramite LED e avvisatore acustico. La comunicazione tramite protocolli IEC avviene mediante interfacce Ethernet e seriali. I dispositivi a struttura compatta sono opzionalmente configurabili con inoltro del messaggio integrato.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Configurazione pratica e parametrizzazione dei messaggi di allarme e di stato
Rappresentazione flessibile sul campo grazie alle varianti compatte per dispositivi con diversi numeri di messaggi
Panoramica ottimale dell'impianto grazie al collegamento semplificato alla sala di controllo
Integrazione in ambienti di automazione facilitata grazie all'utilizzo di vari protocolli di comunicazione (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, ...)
Integrazione rapida nei quadri elettrici grazie alla progettazione hardware a norma DIN 43718