PV-SET-8ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Set dispositivi protez. contro le sovratensioni
2801202

Protezione contro le sovratensioni in custodia IP65 per il lato DC di un inverter per impianti fotovoltaici a otto stringhe fino a 1000 V DC e la comunicazione Modbus. Con sistema di monitoraggio (SCK-M), un sezionatore DC e portafusibili per L+ e L-.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili