HC-KIT-B10-R02
-
Set di connettori
1409707
Set di connettori, composto da: custodie da incasso e mobili B10, inserto portacontatti maschio e femmina a 10 poli, connessione a vite per cavi M25
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Set di connettori |
Tipo di custodia | Custodia completa |
Applicazione | Potenza |
Tipo | B10 |
Numero di poli | 10 |
Piano d'inserimento | 10+PE |
Numero uscite cavi | 1 |
Guarnizione presente | sì |
Coperchio di protezione | sì |
Tipo contatto | tornito |
Uscita cavo | laterali |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale UN | 500 V |
Corrente nominale IN | 16 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) | |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 43 mm |
Altezza | 83 mm |
Lunghezza | 93 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Diametro esterno conduttore | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (per UL 514 B) | |
Diametro esterno conduttore | 11 mm ... 16 mm |
Dati meccanici | |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 1409707 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AFX |
Codice prodotto | AF7AFX |
GTIN | 4046356752459 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 492 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 473 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cd9c2659-b9a6-40b6-bbc3-a1e40332f337 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen