UM-BASIC-KIT-B108-L150-7035 - Set custodia
1300356

Custodie profilate (PVC), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 153,8 mm, altezza: 127,8 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: grigio chiaro (7035), per circuiti stampati con larghezza: 108 mm, lunghezza: 150 mm, superficie circuito stampato: 13780 mm2

Dettagli prodotto