ME MAX 45-KIT-LC 2-2-7035+8MSTBT4 - Set custodia
1342908

Custodie per guide DIN, per montaggio su guida DIN, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, incl. 8 morsetti componibili, a 4 poli, connessione a vite, per 2,5 mm2, corrente nominale: 12 A, 320 V, superficie circuito stampato: 7500 mm2

Dettagli prodotto