Pacchetto completo infrastruttura di manutenzione a distanza
Sulla base di un concetto di massima del cliente, risultante ad es. dal corso di valutazione e concetto "Manutenzione a distanza in sicurezza" (Pacchetto 4), in questo pacchetto viene illustrata nel dettaglio l'idea per un'implementazione pratica e realizzata l'infrastruttura centrale necessaria a tale scopo presso il cliente.
Servizi
• Professional Services di 5 giorni sul posto con max. 2 viaggi di andata e di ritorno.
• Verifica ed eventuale integrazione del concetto di Internet Teleservice (ca. 2,5 giorni)
o Lato macchina/impianto
o Postazioni di servizio
o Infrastruttura centrale
o Struttura di rete risultante nel complesso
o Integrazioni (linee di produzione, gestione, espansione, processo di manutenzione)
o Installazione e messa in servizio di nuovi moduli di campo FL MGUARD
o Funzionamento e manutenzione
• Installazione e messa in servizio dell'infrastruttura centrale (ca. 2,5 giorni)
o Integrazione nell'infrastruttura IT del cliente
o Installazione e configurazione di base dei gateway VPN
(di regola sulla base di FL MGUARD BLADE o FL MGUARD DELTA)
o Messa in servizio e affiancamento Device Manager (FL MGUARD DM ...)
o Documentazione
Predisposizioni e collaborazione con il cliente
• Referente con conoscenze base e prime esperienze nell'utilizzo dei dispositivi FL MGUARD e concetto di massima di Internet Teleservice.
• Referente dell'IT del cliente per la necessaria integrazione nella rete.
• Referente del settore costruzioni elettriche e manutenzione, in particolare per le questioni relative all'integrazione.
• Componenti FL MGUARD per l'infrastruttura centrale (di regola FL MGUARD BLADEPACK con almeno 2 FL MGUARD BLADE ... o 2 x FL MGUARD DELTA, rispettivamente con FL MGUARD LIC VPN 250 o FL MGUARD LIC VPN 250 Group).
• Licenza software per FL MGUARD DM .... Device Manager.
• Sistema/i server e PC Client e relativi collegamenti di rete per FL MGUARD DM ....
FL MGUARD PROF SERVICE 5
-
Servicematerial
2700189
Pacchetto completo per infrastruttura di manutenzione a distanza, spese di viaggio per Germania, Austria e Svizzera già comprese, altri paesi su richiesta (forfait aggiuntivo di trasporto necessario).