Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IBS PCI RI-LK - Scheda di interfaccia
2704045

Scheda d’interfaccia, con connessione FO e alimentazione esterna

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione di tensione esterna 24 V DC
Collegamento diretto in sistemi di visualizzazione OPC mediante server OPC
Installazione di più schede in un PC con monitoraggio di più linee INTERBUS
Il canale parametri INTERBUS (PCP) viene supportato
Accesso a dati del sistema INTERBUS e del controllore mediante stazioni di visualizzazione
Driver compatibile con le funzioni
Parametrizzazione e diagnostica con Diag+