Schede d’interfaccia INTERBUS per controllori GE-Fanuc Serie 90-70
La scheda d'interfaccia INTERBUS IBS GE 90-70 SC/I-T consente di collegare il sistema INTERBUS ai controllori GE Fanuc Serie 90-70.
La scheda GE 90-70 SC offre all’utente la possibilità di disporre i moduli I/O INTERBUS decentrati laddove sono necessari all’applicazione.
L’accoppiamento tra controllore GE Fanuc e scheda d’interfaccia INTERBUS avviene direttamente tramite il connettore standard del sistema P1 del Backplane VME bus compatibile del controllore. Per lo scambio di dati tra INTERBUS e controllore, la scheda d’interfaccia mette a disposizione una finestra dati di 256 kByte.
La massima flessibilità è garantita in fatto di possibilità diagnostiche delle schede d’interfaccia INTERBUS. La diagnostica del sistema INTERBUS è naturalmente richiamabile via software dal programma utente, per offrire una rappresentazione il più possibile vicina all'applicazione. È inoltre disponibile una diagnostica visiva sul posto per interventi di assistenza e di manutenzione.
La parametrizzazione specifica dell'impianto del sistema INTERBUS e della scheda d'interfaccia può essere archiviata centralmente sulla scheda, in un'apposita memory card a innesto in formato PCMCIA.
Per la creazione dei dati di parametrizzazione è disponibile il pratico software INTERBUS IBS CMD SWT G4 per il sistema operativo Windows. IBS CMD SWT G4 è un software operativo universale che offre, oltre alla parametrizzazione, alla configurazione e documentazione dell'impianto, anche la diagnostica di singole stazioni e dell'intero sistema INTERBUS. Inoltre, durante il funzionamento dell'impianto, è possibile visualizzare lo stato dei dispositivi periferici INTERBUS collegati in rete.
IBS GE 90-70 SC/I-T
-
Scheda di interfaccia
2722849
Scheda d’interfaccia, con separazione del potenziale per controllori GE-Fanuc Serie 90-70®
Download gratuito disponibile.
Downloads