VAL-US-48/65/1+1V-FM
-
Scaricatore di sovratensione
2910346
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 1/2, two channels with remote indicator contact for 48 V DC, 2-wire plus ground
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione NEMA |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB US |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
Contatto FM | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,6 mm |
Altezza | 96,8 mm |
Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 2 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | 1L-N & N-GND |
Tensione nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Massima tensione permanente UC | 100 V DC |
75 V AC | |
Corrente di carico nom. IL | 80 A |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,6 mA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12,5 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 65 kA |
Corrente dispersa ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 5 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 0,4 kV |
Comportamento TOV con UT | 130 V DC (5 s / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 160 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 5 kA (DC) |
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - (DC-) | 400 V |
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - G | 400 V |
Protezione tensione nominale VPR (DC-) - G | 600 V |
Tipo UL | Tipo 1 |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Corrente impulsiva massima per fase | 65 kA |
Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
Tensione nominale | 48 V DC |
Sistema di ripartizione dell'energia | DC |
Tipo SPD | 1 |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2910346 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL115U |
Codice prodotto | CL115U |
Pagina del catalogo | Pagina 90 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626444888 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 262 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 262 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
UCT-TM 16 - Segnamorsetti 0829146
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-US-48/65-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2910328
I vantaggi
Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
A innesto
Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
Codifica meccanica di tutti gli slot
Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen