VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2907865
N. ELDAS®:
808480603
N. ELDAS®:
808480603
Scaricatore di sovratensioni a innesto, secondo tipo 2 / classe II, per sorgenti di corrente per sorgenti DC con caratteristica di funzionamento lineare, con contatto FM per la segnalazione degli errori.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Famiglia di prodotti | SEC Family |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 2 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione nominale UN | 48 V DC ... 60 V DC |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC (Altitudine ≤ 2000 m slm) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitudine > 2000 m slm) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore AWG | 12 ... 4 |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 25,4 mm |
Altezza | 97,9 mm |
Profondità | 74,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 1,4 TE |
Colore (Connettore) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Colore (Elemento base) | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Direzione di azione | (DC+/DC-) - PE |
Tensione nominale UN | 60 V AC (TN) |
48 V DC ... 60 V DC | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 75 V DC |
75 V AC | |
Corrente di carico nom. IL | 40 A (Capocorda a forcella Biconnect M4, 6 mm²) |
63 A (Capocorda TWIN 2x 10 mm²) | |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 50 µA DC |
≤ 450 µA AC | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 2 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 4 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 4 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 0,2 kA DC (senza prefusibile) |
6 kA DC (con prefusibile 20 A gG / B) | |
10 kA AC (Interruttore differenziale C63 A) | |
25 kA AC (con prefusibile fino a 315 A gG) | |
50 kA AC (con prefusibile fino a 200 A gG) | |
Livello di protezione Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0,9 kV |
Livello di protezione Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 0,5 kV |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 20 A DC (gG/B con ISCCR > 200 A) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 20 A DC (gG/B con ISCCR > 200 A) |
315 A AC (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 6000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Resistenza di corto circuito (SCCR) | 50 kA |
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - (DC-) | 800 V |
Protezione tensione nominale VPR (DC+) - G | 400 V |
Protezione tensione nominale VPR (DC-) - G | 400 V |
Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
Dispositivi di protezione | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
(DC-) - G | |
Tensione nominale | 60 V DC |
Sistema di ripartizione dell'energia | DC |
Tipo SPD | 1 |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 10 ... 2 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
EN 61643-11 | |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2907865 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1353 |
Codice prodotto | CL1353 |
GTIN | 4055626244587 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 209.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 206.6 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
EML (20XE)R - Etichetta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etichetta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Morsetto di derivazione 1452282
-
ZBN 18 CUS - Nastro Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2907877
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta di soli 12 mm per polo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen