Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2907874
N. ELDAS®: 808480703

Scaricatore di sovratensioni a innesto, secondo tipo 2 / classe II, per sorgenti di corrente per sorgenti DC con caratteristica di funzionamento lineare, con contatto FM per la segnalazione degli errori.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione ridotta di soli 12 mm per polo
Forma estremamente compatta, solo 12 mm per polo
Scaricatore a varistore privo di correnti di dispersione