Relè temporizzati compatti in custodia da 6,2 mm per il controllo di cicli temporali.
L'impostazione temporale avviene frontalmente su una rotella zigrinata siglata, che è disposta in modo svasato per proteggere dalla regolazione involontaria. L'impostazione avviene con un cacciavite (ampiezza 2,5 mm).
I relè temporizzati compatti sono disponibili con diversi intervalli di tempo così come con connessione a vite, a molla e push-in.
ETD-BL-1T-F- 10S-SP
-
Relè temporizzato
2917654
Relè temporizzati con funzione di lampeggiamento (inizio impulso) e un intervallo di tempo regolabile (0,1 s - 10 s), con connessione a molla
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Relè temporizzato |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Separazione sicura |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Vita elettrica | circa 2x 105 cicli di manovre con carico ohmico, 1000 VA |
Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Range tensione d'ingresso | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Corrente nominale tip. | 15 mA (Relé ON) |
7 mA (Relé OFF) | |
Funzione | F Segnalazione continua inizio impulso |
Campo di regolazione tempo | 0,1 s ... 10 s |
Precisione di regolazione | ≤ 2,5 % (dal valore fondo scala) |
Precisione di ripetizione | ≤ 0,5 % (del valore finale del campo di misura) |
Controllo | |
Lunghezza impulso di comando | min. 50 ms |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio libero da potenziale |
Fusibile d'uscita | 6,3 A (rapido) |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
Segnalazione stato | LED verde (POWER) |
LED giallo (relè attivo) |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 86 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale isolante custodia | poliammide PA, autoestinguente |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
GL | |
Siglatura | GL EMC 1 C |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Norme/Disposizioni | EN 50178 |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2917654 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | DK6471 |
Pagina del catalogo | Pagina 731 (IF-2011) |
GTIN | 4046356367806 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66.7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50.9 g |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
I vantaggi
Soli 6,2 mm di spessore
Elevata precisione di regolazione grazie alla rotella zigrinata siglata e illuminata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen