EMG 45-ELR3/1,5 - Relè di carico
2942739

Relè elettronico, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 320 V AC ... 440 V AC/3x 1,5 A

Dettagli prodotto







I vantaggi

Esente da usura
Elevata frequenza di commutazione
Circuito di protezione in ingresso e uscita