ELR 3- 24DC/500AC- 2
-
Protezione dei semiconduttori
2297196
Protezione dei semiconduttori trifase con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 2 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
Caratteristiche di isolamento | |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando verso il circuito principale | Isolamento di base |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Range di tensione riferito a UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 8,3 mA |
Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
19,2 V (Segnale "1") | |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore |
Prot. contro le sovratensioni | |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 48 V AC ... 575 V AC |
Corrente di esercizio con AC-51 | 2 A |
Corrente di esercizio con AC-53a | 2 A |
Tensione d'interdizione di punta | 1200 V |
frequenza di rete | 40 Hz ... 100 Hz |
Range della corrente di carico | 100 mA ... 2 A (vedere derating) |
Corrente di dispersione | 6 mA |
Tensione residua | < 1,5 V |
Corrente impulsiva | 200 A (t = 10 ms) |
Integrale di carico limite | 250 A2s |
Circuito di protezione | circuito RCV |
Limitazione sovratensione | > 575 V AC |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Omologazione UL | |
Certificato | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
Dati UL | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
2 A (at 500 V, AC General USE) | |
2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 20 mm |
Posizione d'installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2297196 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7211 |
Codice prodotto | DK7211 |
Pagina del catalogo | Pagina 42 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356172851 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 420.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 420.1 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Commutazione silenziosa e priva di usura
Lunga vita elettrica
Circuito di protezione integrato
Elevata frequenza di commutazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen