S-PT-EX(I)-24DC-3/4" - Scaricatore di sovratensione
2882585

Protezione contro le sovratensioni nel modulo a vite IP67 per convertitore di dati di misurazione in circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, montaggio diretto mediante filettatura esterna 3/4'' NPT, pressacavi per linea di segnale, circuito di protezione a due stadi. Compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Facile montaggio sul campo grazie alla filettatura standardizzata
Utilizzo versatile grazie al circuito di protezione universale
Utilizzo in condizioni ambientali particolari grazie alla struttura robusta