PT 2X1-VF-120AC - Scaricatore di sovratensione
2859327

Scaricatori di sovratensioni montabili su guida per linee con tensioni di segnale più elevate. Circuito di protezione per due segnali a potenziale di terra zero.
Tensione nominale: 120 V AC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti