Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EO-K/UT/LED/DUO/GN - Presa doppia
0804118

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili