cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20000825Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | |||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A |
Giunto ST-COMBI, inserzione orizzontale alla scheda, passo: 5,2 mm, n. poli: 12
Tipo di prodotto | Presa base per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | ST 2,5-PCB/..-G |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
Numero di poli | 12 |
Passo | 5,2 mm |
Numero di file | 1 |
Flangia di fissaggio | assente |
Layout pin | Pinning a zigzag W |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 20 A |
Tensione nominale UN | 630 V |
Resistività di massa | 1 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Layout pin | Pinning a zigzag W |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | grigio (7042) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Nota per l'utilizzo | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Disegno quotato |
|
Passo | 5,2 mm |
Larghezza [w] | 64,5 mm |
Altezza [h] | 21,55 mm |
Lunghezza [l] | 21,7 mm |
Altezza di installazione | 18,05 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 3,5 mm |
Dimensioni dei codoli | 11 mm |
Design del circuito stampato | |
Diametro foro | 1,6 mm |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-7:1994-05 (non intercambiabilità di connessione) |
Risultato | Prova superata |
Portacontatti in uso | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 50 |
Forza di inserzione per polo circa | 6 N |
Forza di trazione per polo circa | 4 N |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 12 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | 1012 Ω |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 6,3 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 5,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 7,3 kV |
Resistività di massa R1 | 1 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,5 mΩ |
Cicli di manovra | 50 |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | KFW 0,2 S/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 3,31 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1980475 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AACSNA |
Codice prodotto | AACSNA |
Pagina del catalogo | Pagina 297 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918972141 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17.069 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16.252 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | |||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |