GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32
-
Presa base per circuiti stampati
2279703
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: GMSTBO 2,5 HV, passo: 7,25 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 32 mm, Articolo con uscita pin laterale sinistra
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Presa base per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | GMSTBO 2,5 HV |
Tipo | Componente adatto alle soluzioni Through Hole Reflow |
Numero di poli | 2 |
Passo | 7,25 mm |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 2 |
Flangia di fissaggio | assente |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 16 A |
Tensione nominale UN | 400 V |
Resistività di massa | 1,3 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 6 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tipo di montaggio | Saldatura THR |
Layout pin | Pinning lineare |
Indicazioni materiale - contatti | |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Materiale isolante | LCP |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
CTI secondo IEC 60112 | 175 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Disegno quotato |
|
Passo | 7,25 mm |
Larghezza [w] | 14,95 mm |
Altezza [h] | 16,84 mm |
Lunghezza [l] | 15,65 mm |
Altezza di installazione | 14,74 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,1 mm |
Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
Design del circuito stampato | |
Distanza codoli | 7,25 mm |
Diametro foro | 1,5 mm |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Portacontatti in uso | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 5 N |
Forza di trazione per polo circa | 3,5 N |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 3 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 10 TΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 400 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 6 kV |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 7,3 kV |
Resistività di massa R1 | 1,3 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,5 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 10 TΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 3,31 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | Nastro larghezza 32 mm |
Larghezza nastro [W] | 32,4 mm |
Misura esterna bobina [W2] | 38,4 mm |
Diametro bobina [A] | 330 mm |
Tipo di confezionamento | Sacchetto trasparente |
Livello ESD | (D) antistatico |
Codice articolo | 2279703 |
Pezzi/conf. | 110 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 110 Pezzi |
Codice vendita | ACHADB |
Codice prodotto | ACHADB |
Pagina del catalogo | Pagina 511 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356544450 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.945 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Adatto per processi di saldatura reflow
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen