CARRIER-PMP (110X38) - Portacartellini
0831056

Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il portacartellini CARRIER-PMP (110x38) viene utilizzato in combinazione con il cartellino innestabile UC-PMP o PMP-RFID ... e le targhette di identificazione dei supporti PMT o PMST.
Il Carrier è dotato di linguette di inserimento che impediscono la caduta dei cartellini. Inoltre, i PMST (10x38) possono essere fissati sul carrier con l'aiuto del rivetto di fissaggio RVT-PA 3,5 BK
Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di dispositivi e quadri elettrici
Il montaggio può avvenire con viti e fascette SCRT o le fascette fermacavi WT.