Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

EBK 4-25/PT - Ponticello a pettine
3260162

Jumper per conduttore di messa a terra funzionale, correnti di cortocircuito 800 A/15 s, 1300 A/5 s, 2700 A/10 ms, lunghezza: 74,5 mm, larghezza: 140,5 mm, colore: verde-giallo

Dettagli prodotto