RC-06S1N8AB1DM
-
Passaparete anteriore
1594098
M23, Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm, codifica: N