IBS IP 400 ME-ELR 2-3A FO
-
Motor starter
2734536
Motor starter elettronico, attacco FO, modulo elettronico senza base custodia, starter diretto a 2 canali, 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali, custodia in lamina d’acciaio, grado di protezione IP54
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo | Stand-Alone |
Esecuzione | Motor starter elettronico |
Messaggi di diagnostica | Caduta della rete, mancanza di fase Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Connettore del motore non inserito, superamento temperatura motore, linea termistore in cortocircuito Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
Caduta dell’alimentazione sensori Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
Sovracorrente Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
Stadio di uscita non controllabile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
Errore di modulo dopo errore nel controllo automatico Segnalazione sul master |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | POWER-COMBICON |
Denominazione | Morsettiere X13 e X15 |
Numero di poli | 2 |
Connessione a vite Pg | Pg16R |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (US1) |
Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
Corrente di alimentazione | tip. 0,17 A (con US1 = 24 V; più la corrente degli ingressi/delle uscite digitali) |
Ripple | Ripple consentito 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
Carico di corrente massimo | 16 A |
Declassamento | da 30 °C: 0,1A/K |
Digitale: Ingressi digitali | |
Numero ingressi | 4 |
Collegamento | Connettore M12, codifica A |
Tecnica di connessione | 3/4 conduttori |
Numero di poli | 5 |
Tensione d'ingresso | 24 V DC (US1) |
Range d'ingresso segnale "0" | -30 V ... 5 V (binario "0") |
Range d'ingresso segnale "1" | 13 V ... 30 V (binario "1") |
Tempo filtro | 3 ms |
Corrente d'ingresso tipica per canale | ca. 5 mA (con US1 = 24 V) |
bus remoto INTERBUS (FO) | |
Collegamento | connettore F-SMA |
Fisica di trasmissione | Fibra polimerica |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Caduta della rete, mancanza di fase |
Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Connettore del motore non inserito, superamento temperatura motore, linea termistore in cortocircuito |
Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Caduta dell’alimentazione sensori |
Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Sovracorrente |
Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Stadio di uscita non controllabile |
Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
Messaggi di diagnostica | |
Diagnostica | Errore di modulo dopo errore nel controllo automatico |
Messaggio | Segnalazione sul master |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 355 mm |
Altezza | 180 mm |
Profondità | 100 mm |
Distanza foro | 386 mm |
Nota sulle dimensioni | Elettronica del modulo senza base |
Dati tecnici | |
Distanza fori | 386 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza condensa) |
Nota | Nota per il funzionamento Protezione di linea del cavo di alimentazione di rete max. 20 A, osservare il derating del connettore POWER-COMBICON |
Nota per il funzionamento Forma della rete ammissibile rete TN, TT, IT su richiesta | |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 86 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 4 % ... 100 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (si può verificare della condensa sulla custodia esterna) |
Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Emissione disturbi | Verifica a norma EN 50081-2:1993 emissione di disturbi custodia EN 55011:1991 classe A |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Distanze in aria e linee di fuga | secondo EN 50178: 1998 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Codice articolo | 2734536 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRFAAA |
GTIN | 4017918909987 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’350 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’270 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen