Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DOK 1,5-LA 24GN/O-M - Morsetto iniziatore/attuatore
2717074

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Profilo identico ai morsetti per sensori a tre piani DIK...
Per il ponticellamento alternato è possibile rimuovere senza alcun problema i denti dei ponticelli a pettine
Per la segnalazione visiva del cablaggio di sensori e attuatori sono disponibili morsetti con LED rossi e verdi
Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore
Possibilità di cablaggio reciproco senza problemi di un attuatore e un sensore
Contrariamente ai morsetti DIK, questi morsetti di uscita si collegano con il piano inferiore direttamente alla guida di supporto e sono marcati in giallo-verde come connessione PE
Il libero cablaggio di tutti i punti di connessione e il posizionamento fisso dei ponticelli sono garantiti dal bloccaggio a scatto della barra del ponticello a pettine con la custodia del morsetto
Il piano intermedio alimenta con la tensione gli attuatori collegati