DIK 1,5 BU
-
Morsetto iniziatore/attuatore
2716059
E-No:
158601855
E-No:
158601855
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto sensore/attuatore |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 3 |
Potenziali | 3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
1., 2. e 3. piano | |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 24 A |
Corrente di carico massima | 26 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 250 V |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -40 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 4,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,5 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 1 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 2716059 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1217 |
Codice prodotto | BE1217 |
Pagina del catalogo | Pagina 480 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918061791 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.35 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.25 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 10- 6 - Ponticello fisso 0203250
-
FBI 20- 6 - Ponticello fisso 0201867
-
EB 80- DIK RD - Ponticello a pettine 2715953
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 10- DIK GY - Ponticello a pettine 2715937
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 2- DIK RD - Ponticello a pettine 2716693
-
FB-150 METER - Ponticello fisso 0201595
-
ZS-6 - Vite 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Piastra di separazione 1413285
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
I vantaggi
I punti di connessione inferiori sono ponticellabili tramite un ponticello a pettine divisibile
Nel piano superiore si trovano i punti di connessione siglabili per le linee di segnale dell'attuatore
I due punti di connessione inferiori si occupano dell'alimentazione del sensore
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen