TB 4-HESILA 250 (5X20) I - Morsetto portafusibili
3246450

Morsetto portafusibili, con indicazione luminosa per 110-250 V AC/DC, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,5 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili