cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 6,3 A | 20 - 10 |
Morsetto portafusibili, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro
Note generali | |
Nota | La corrente è determinata dal fusibile inserito, la tensione dal fusibile o dalla spia luminosa selezionata. |
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Fusibile | G / 5 x 20 |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 6,3 A |
Corrente di carico massima | 6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.) |
Tensione nominale | 500 V (La tensione è determinata dal fusibile impiegato.) |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 8,2 mm |
Altezza | 58 mm |
Profondità su NS 32 | 53 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 48 mm |
Profondità su NS 35/15 | 55,5 mm |
Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,8g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 3246418 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BEK234 |
Codice prodotto | BEK234 |
GTIN | 4046356608602 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.853 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.869 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |