DNV
ID omologazione: TAE000010TCSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2- 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Note generali | Corrente e tensione sono determinate rispettivamente dal fusibile e dal LED impiegati. |
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tipo di fusibile | Vetro / ceramica / ... |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Fusibile | G / 6,3 x 32 |
Potenza dissipata massima | max. 2,5 W (con disposizione singola del morsetto portafusibili in caso di sovratensione) |
max. 2,5 W (con disposizione composita di diversi morsetti portafusibili in caso di sovratensione) | |
max. 4 W (con disposizione singola del morsetto portafusibili in caso di cortocircuito) | |
max. 2,5 W (con disposizione composita di diversi morsetti portafusibili in caso di cortocircuito) |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 6 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm ... 12 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² In caso di utilizzo di capicorda TWIN, consigliamo una lunghezza minima del capocorda di 13 mm. |
Corrente nominale | 10 A |
Corrente di carico massima | 10 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.) |
Tensione nominale | 630 V |
Sezione nominale | 6 mm² |
Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 6 mm² |
Larghezza | 8,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 74,5 mm |
Profondità | 61,5 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 69 mm |
Profondità su NS 35/15 | 76,5 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 0,58g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 5g |
Durata urti | 30 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3211870 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE2234 |
Codice prodotto | BE2234 |
Pagina del catalogo | Pagina 112 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356494649 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24.18 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 8 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |