UIK 35 SLS
-
Morsetto per installazioni
1093658
Morsetto per installazioni, con vite SIX-LOBE, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto per installazioni |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,06 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 35 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Filettatura | M6 |
Coppia di serraggio | 3,2 ... 3,7 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 18 ... 2 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 18 ... 2 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 35 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 35 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Corrente nominale | 125 A |
Corrente di carico massima | 125 A (con una sezione conduttore di 35 mm²) |
Tensione nominale | 800 V |
Sezione nominale | 35 mm² |
Larghezza | 15,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 35 mm² | 4,2 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 2 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 32/NS 35 |
Forza di prova valore nominale | 10 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,75 mm² / 0,4 kg |
35 mm2/6,8 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 1093658 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Codice vendita | BE1251 |
Codice prodotto | BE1251 |
GTIN | 4055626913438 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.05 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Paese di origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBI 3-15 - Ponticello fisso 0201278
-
FBI 5-15 - Ponticello fisso 0711302
-
EB 10-15 - Ponticello a pettine 0205135
-
EB 2-15 K/UK 35 - Ponticello a pettine 0205119
-
EB 3-15 K/UK 35 - Ponticello a pettine 0205106
-
EB 10-15 K/UK 35 - Ponticello a pettine 0205096
-
SBH 2-15 - Ponticello sezionatore 0205232
-
WS 5-15 - Targhetta di segnalazione 1004445
-
WS 4-15 - Targhetta di segnalazione 1004241
-
TS-K - Piastra di separazione 1302215
-
EA 11 - Copertura 1024263
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
PS-MT - Connettore di prova 0311647
-
PS-IH WH - Cappuccio isolante 0311566
-
PS-IH RD - Cappuccio isolante 0311579
-
PS-IH BU - Cappuccio isolante 0311582
-
PS-IH YE - Cappuccio isolante 0311595
-
PS-IH GN - Cappuccio isolante 0311605
-
PS-IH GY - Cappuccio isolante 0311621
-
PS-IH BK - Cappuccio isolante 0311634
-
PS-IH VT - Cappuccio isolante 0311618
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
PSB 6/5/6 - Presa multipla di prova 0205290
I vantaggi
Morsetti di installazione con esecuzione particolarmente compatta per l'impiego in ripartitori piatti
Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutro può correre sui morsetti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen