HCC 4-FC
-
Inserto portacontatti femmina
1600030
Inserto portacontatti femmina, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione a crimpare, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fermacavo solido per componenti maschio e femmina
Protezione contro i contatti accidentali anche nello stato non collegato