Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UK 16 N-PE/N - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3006179

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 2,5 mm2 - 25 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: verde-giallo-blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili