SPT 2,5/ 3-V-5,0 SPE
-
Morsetto per circuiti stampati
1548363
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: SPT 2,5/..-V, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
Famiglia di prodotti | SPT 2,5/..-V |
Linea di prodotti | COMBICON Terminals M |
Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
Numero di poli | 3 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 3 |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 2 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 24 A |
Tensione nominale UN | 400 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Trasmissione dati | |
Tipo di segnale | Single Pair Ethernet |
Frequenza | fino a 20 MHz |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT A |
Velocità di trasmissione dati | 10 MBit/s |
Tecnologia di connessione | |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
capocorda senza colletto isolante, a norma DIN 46228‑1 | Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 7 mm |
Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 7 mm | |
Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Sezione: 2,5 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Indicazioni per puntalini con collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
capocorda con colletto isolante, a norma DIN 46228-4 | Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 8 mm |
Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 8 mm | |
Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm | |
Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm | |
Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm | |
Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm | |
Sezione: 2,5 mm²; Lunghezza: 10 mm |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Layout pin | Pinning lineare |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | multicolore () |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Passo | 5 mm |
Larghezza [w] | 16,4 mm |
Altezza [h] | 16,9 mm |
Lunghezza [l] | 13,5 mm |
Altezza di installazione | 14,4 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,5 mm |
Design del circuito stampato | |
Distanza codoli | 5 mm |
Diametro foro | 1,2 mm |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
4 mm² / rigido / > 60 N | |
2,5 mm² / flessibile / > 50 N |
Test temperatura ambientale | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
Resistenza alla corrente di breve durata | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | 1. Coordinazione di isolamento | |
Applicazione | senza pezzo di raccordo reticolo |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 400 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | 2. Coordinazione di isolamento | |
Applicazione | con RZ-SPT 2,5-2,5 |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 400 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 5,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 5,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | 3. Coordinazione di isolamento | |
Applicazione | con RZ-SPT 2,5-5,0 |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 8 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 800 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 8 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 8 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 8 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 8 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 8 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 5 s |
Invecchiamento | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1548363 |
Pezzi/conf. | 160 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 160 Pezzi |
Codice vendita | AAMBFF |
Codice prodotto | AAMBFF |
GTIN | 4067923023390 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.157 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.755 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.031 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen