UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - Morsetto passante
2017237

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, 1. Piano attacco sinistra, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di connessione: Connessione Faston, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Lettura frontale della siglatura
Risparmio di morsetti e connessioni ponticellate
Estetica apprezzabile per l'elegante distribuzione dei conduttori nella canalina portacavi laterale
Utilizzo pratico, ad es. visione senza impedimenti del connettore, buona accessibilità e rapido controllo della connessione