G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE - Morsetto apparecch.
3244711

Morsetto apparecch., tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione antinfortunistica