Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Quando viene raggiunta la portata massima del modulo di ripartizione del potenziale UL, questo morsetto può essere utilizzato per alimentare nuovamente la tensione logica. A tal fine sul morsetto viene applicata una tensione di 24 V DC (U24V). Da questa tensione si genera la tensione logica (UL) e la tensione di alimentazione per i morsetti analogici (UANA). Inoltre il morsetto consente l'alimentazione della tensione principale 24 V DC (UM) e la tensione di segmento 24 V DC (US). Caratteristiche - Possibilità di alimentazione di tutte le tensioni 24 V DC necessarie per i livelli di segnale di bassa intensità di una stazione Inline - LED di diagnosi
IB IL 24 PWR IN/R
-
Morsetto Inline
2742764
Morsetto di alimentazione e morsetto di alimentazione successiva Inline, senza accessori, 24 V DC
Dettagli prodotto
Tipo | modularità |
Inline | |
Numero delle spine | 4 |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | none |
Codice ID (esadecimale) | none |
Lunghezza di registro | 0 Bit |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 0 Byte |
Bisogno di dati di configurazione | 0 Byte |
Test di verifica | Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V/terra 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentazione logica 7,5 V, alimentazione analogica 24 V/alimentazione principale 24 V, alimentazione segmento 24 V 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentazione principale 24 V, di segmento 24 V / Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Circuito di protezione | Protezione contro inversione di polarità, protezione da sovratensioni, protezione da sovraccarico (mediante fusibile) |
Fusibile | Protezione da sovraccarico elettrico/termico, incluso nella fornitura |
Alimentazione | |
Tensione periferia | 24 V DC |
Range tensione periferia | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Ripple residuo | ± 1,2 V |
Max. corrente assorbita | 8 A |
Potenziali | |
Potenza assorbita | max. 2,55 W (Totale apparecchiature) |
Potenziali: Alimentazione 24 V (U24V) per la generazione di UL e UANA | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 1,25 A DC (con tensione nominale; costituita da: 0,75 A DC per alimentazione logica e 0,5 A DC per alimentazione di tensione analogica) |
min. 12 mA DC (con tensione nominale) | |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
Bus locale Inline | |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s (impiegabile in stazioni Inline con queste velocità di trasmissione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Colore | verde |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 75 % ... 85 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % ... 85 % |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2742764 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163.1 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen