EC 16 TR
-
Morsetto Europa
3240181
Morsettiera Europa in poliammide, trasparente, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con capocorda con una sezione compresa tra 6 e 16 mm2
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto Europa |
Numero di poli | 12 |
Passo | 15 mm |
Numero collegamenti | 24 |
Numero di file | 1 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,43 W |
Sezione nominale | 16 mm² |
Filettatura | M4 |
Coppia di serraggio | 1,2 ... 1,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 14 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 76 A (con una sezione conduttore di 16 mm²) |
Corrente di carico massima | 76 A (con una sezione conduttore di 16 mm²) |
Tensione nominale | 450 V |
Sezione nominale | 16 mm² |
Larghezza | 25,2 mm |
Altezza | 20,8 mm |
Profondità | 25,2 mm |
Distanza foro | 15 mm |
Passo | 15 mm |
Colore | trasparente |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dati tecnici | |
Distanza fori | 15 mm |
Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
Codice articolo | 3240181 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BE7321 |
Codice prodotto | BE7321 |
GTIN | 4046356457866 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82.14 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 82.14 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b8d11979-face-410b-a9af-767b5bd33f5d |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen