AGK PT 6X2,5/M6 - Morsetto di derivazione
1346838

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,34 mm2 - 4 mm2, Bullone, Connessione collettiva, tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto opzionale con presa di derivazione completamente isolato consente una presa di tensione
Ampia superficie di siglatura