Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SPT-THR 1,5/ 7-H-3,81 P26 - Morsetto per circuiti stampati
1822914

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: SPT 1,5/..-H-THR, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate