SPT-SMD 1,5/ 6-H-3,5 R44
-
Morsetto per circuiti stampati
1824569
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 6, numero di file: 1, numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: SPT 1,5/..-H-SMD, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
Famiglia di prodotti | SPT 1,5/..-H-SMD |
Linea di prodotti | COMBICON Terminals S |
Numero di poli | 6 |
Passo | 3,5 mm |
Numero collegamenti | 6 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 6 |
Layout pin | Geometria pad lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 17,5 A |
Tensione nominale UN | 160 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia di connessione | |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Tipo di montaggio | Saldatura SMD |
Layout pin | Geometria pad lineare |
Istruzioni di lavorazione | |
Processo | Saldatura di reflow |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Cicli di saldatura reflow | 3 |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Materiale isolante | LCP |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
CTI secondo IEC 60112 | 175 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
Colore (Elemento di azionamento) | bianco (9010) |
Materiale isolante | PA GF |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Nota per il funzionamento | I ganci a saldare ai poli esterni riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate SMD. |
Nota per il montaggio | L'articolo non è adatto per la pulizia dei PCB con liquidi. |
Disegno quotato |
|
Passo | 3,5 mm |
Larghezza [w] | 21,5 mm |
Altezza [h] | 7,7 mm |
Lunghezza [l] | 13,6 mm |
Dimensioni dei codoli | 0,7 x 0,3 mm |
Design del circuito stampato | |
Geometria Pad | 1,6 x 4 mm |
Distanza codoli | 7 mm |
Controllo finale | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
1,5 mm² / flessibile / > 40 N | |
Prova di flessione | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | IIIa |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 2,5 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 1,6 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 2,5 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 1,5 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 5 s |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Disegno quotato |
|
Confezione | Nastro larghezza 44 mm |
Larghezza nastro [W] | 44 mm |
Misura esterna bobina [W2] | ≤ 50,4 mm |
Diametro bobina [A] | ≤ 330 mm |
Tipo di confezionamento | Sacchetto trasparente |
Livello ESD | (D) antistatico |
Specifica di prova | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Codice articolo | 1824569 |
Pezzi/conf. | 300 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 300 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AALDAB |
Codice prodotto | AALDAB |
Pagina del catalogo | Pagina 7 (NTK-2014) |
GTIN | 4046356816663 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.13 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.13 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
A 0,5 - 8 - Cappuccio 3202481
-
A 0,75- 8 - Cappuccio 3202504
-
A 1 - 8 - Cappuccio 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Cappuccio 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Cappuccio 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Cappuccio 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Cappuccio 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Cappuccio 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen