UPCV3K 4-G-7,62 RD - Morsetto passante
3070440

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibile con la gamma di spine PC 4 e PC 5
Collegamento a prova di vibrazioni grazie ai morsetti terminali con flangia affiancabili (-F)
Per il montaggio sulla guida NS 35/... e NS 15... a norma EN 60715, oppure con UPCV3K 4-G-7,62 per il montaggio sulla guida NS 35/... oppure NS32
UPCV3K presenta tre prese per spina per ogni punto di connessione