E S6 A 120X120X100 - Scatola di connessione
0899009

Scatola di connessione, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 120 mm x 120 mm x 100 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Staffa di fissaggio con viti di montaggio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate
Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione
Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta
Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge