Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TB 10-TWIN I BU - Morsetti a più conduttori
3000958

Morsetti a più conduttori, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili