RAD-ISM-2400-PIPE-SET-UD-ANT
-
Modulo radio
2885935
Sistema di trasmissione unidirezionale, senza fili, 2400 MHz, composto da un trasmettitore outdoor (Tx) con alimentazione 12...30 V DC o 85...250 V AC, un ricevitore outdoor (Rx) con alimentazione 12...30 V DC o 85...250 V AC e antenne
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Alimentazione Ricevitore | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % (con UB) |
230 V AC | |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Corrente assorbita tipica | 115 mA |
Max. corrente assorbita | 145 mA (con 24 V DC) |
Alimentazione Trasmettitore | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC -75 % / +25 % |
230 V AC | |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Corrente assorbita tipica | 50 mA |
Max. corrente assorbita | 65 mA (con 24 V DC) |
Digitale | |
Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
Analogico | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente (ingresso analogico) |
Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
Analogico | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione (ingresso digitale) |
Digitale | |
Denominazione uscita | 2x uscite relè + 1x collegamento RF |
Tipo di commutazione del contatto | 3 contatti di scambio liberi da potenziale |
Materiale dei contatti | Ag, dorato |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 0,5 A |
Vita elettrica | 8x 105 cicli di manovre con corrente d’inserzione 0,5 A |
Vita meccanica | 1x 107 |
Analogico | |
Denominazione uscita | Uscita in corrente |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
Connettore maschio M12 | |
Collegamento | Connessione a molla (M12) |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 26 |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Direzione | Unidirezionale |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Direzione | Unidirezionale |
Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distanza canali | 100 kHz |
Numero di gruppi canali | 9 |
Numero di canali per gruppo | 63 |
Potenza di trasmissione | 10 mW |
Wireless | |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
Larghezza | 92 mm |
Altezza | 98 mm |
Profondità | 340 mm |
Materiale (Custodia) | Alluminio |
PBT |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP65 | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Ricevitore) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura ambiente (esercizio) (Trasmettitore) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (esercizio) | -4 °F ... 149 °F |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex nL IIC T4 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
Codice articolo | 2885935 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | DNC652 |
Pagina del catalogo | Pagina 643 (IF-2011) |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’759.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’759 g |
Paese di origine | CA |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione necessario
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen