Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB ST ZF 24 BAI 8/I - Modulo I/O
2721235

Modulo di ingresso analogico INTERBUS ST, 8 ingressi, 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a molla ed elettronica

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
8 ingressi di corrente analogici
Tipi di segnale standard (tensione e corrente)
Moduli di rilevazione della temperatura