VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC
-
Modulo attivo
2903600
Modulo di ingresso digitale VARIOFACE Professional con otto canali, ciascun canale con relè in miniatura con contatto aperto a riposo a innesto, per 24 VDC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
Numero di canali | 8 |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
Scheda I/O adatta | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
Controllore supportato ABB S800 I/O | |
Scheda I/O adatta | DI810 |
DI818 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Scheda I/O adatta | 1756-IB32 |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Controllore supportato ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Scheda I/O adatta | 1746 IB 32 |
Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Scheda I/O adatta | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L | |
Scheda I/O adatta | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
Scheda I/O adatta | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC ±10 % (Alimentazione, 2 A ) |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA (per canale) |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
Max. tensione commutabile | 24 V DC |
24 V DC | |
Min. tensione commutabile | 100 mV (10 mA) |
Corrente di carico permanente | 50 mA |
Min. corrente | 1 mA |
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 14 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di campo | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Numero di poli | 14 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 92,7 mm |
Altezza | 109,8 mm |
Profondità | 63 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2903600 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK2141 |
Codice prodotto | DK2141 |
GTIN | 4046356948142 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 335.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cavi 2295046
-
UC-TM 4 - Segnamorsetti 0818111
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cavi 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cavi 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cavi 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cavi 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cavi 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cavi 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cavi 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cavi 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cavi 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cavi 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cavi 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cavi 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cavi 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cavi 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cavi 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cavi 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cavi 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cavi 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cavi 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cavi 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cavi 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cavi 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cavi 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cavi 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cavi 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cavi 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cavi 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cavi 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cavi 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cavi 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cavi 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cavi 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cavi 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cavi 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cavi 2302447
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relè singolo 2961121
I vantaggi
Spessori ridotti di soli 92,7 mm
Segnalazione di stato LED per ciascuna linea di segnale e tensione di alimentazione
Relè in miniatura a innesto con un contatto di chiusura ciascuno
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen