UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L
-
Modulo attivo
2904105
Modulo relè a 16 canali per moduli di uscita Honeywell C300 TDOB01 e TDOB11. Il modulo viene gestito sul lato controllore mediante D-SUB da 37 poli. Sul lato campo è disponibile una connessione a vite (siglatura: 48...1). Larghezza modulo: 142 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di canali | 16 |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) |
Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Scheda I/O adatta | TDOB01 (non-redundant) |
TDOB11 (redundant) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 7 ms |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 5 V (a 100 mA) |
Corrente di carico permanente | 2 A (vedere curva derating) |
Min. corrente | 100 mA |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 48 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
500 VA (250 V AC) |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 37 |
Livello di campo | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 142 mm |
Altezza | 142,5 mm |
Profondità | 66 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2904105 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK219H |
Codice prodotto | DK219H |
GTIN | 4046356783637 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 570 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 570 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen