UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Modulo attivo
2900892
Modulo di uscita VARIOFACE con 8 relè, a innesto a 1 contatto di scambio e fusibile, per 24 V DC (incl. relè)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Numero di canali | 8 |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
Con equipaggiamento | sì |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) | |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
Scheda I/O adatta | QY82P |
Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L | |
Scheda I/O adatta | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 17 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 8 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | diodo di smorzamento |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Indicazione di stato/canale | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC |
63 V DC | |
Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 3,9 A (tenere conto del derating) |
Min. corrente | 10 mA |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 93 W (24 V DC) |
58 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
975 VA (250 V AC) | |
Fusibile d'uscita | 4 A Fusibile 5x20 (ritardato) |
Livello di controllo | |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 14 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di campo | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 2 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Larghezza | 127 mm |
Altezza | 112 mm |
Profondità | 59,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato |
Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
Nota per il funzionamento | I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN). |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2900892 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK2191 |
Codice prodotto | DK2191 |
GTIN | 4046356545112 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 435 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 434.8 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Spessori ridotti di soli 127 mm
Diodo contro inv. polarità
Segnalazione tensione di alimentazione (LED)
Segnalazione di stato a LED e diodo smorzamento per linea di segnale
Fusibile per circuito d'uscita come protezione da cortocircuito
Relè in miniatura a innesto con un contatto di scambio ciascuno con o senza azionamento manuale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen